V-Ms-VMQ-Ex

Artikelnummer: SZ 1.199.0900.01

Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.199.0900.01
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met extreem temperatuurbereik
Schroefdraadtype
Pg
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
7 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Product omschrijving
Blindstop V-Ms-VMQ-Ex, PG, voor AG-maat PG 9, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.