Koppelset voor AX, KX, AE, KL

Bestelnr.: SZ 1199100

Voor de koppeling van AX/KX-kasten en behuizingen. De hiervoor benodigde uitsparingen zijn door de klant aan te brengen.

Bestelnr.:
SZ 1199100
Product omschrijving
Voor de koppeling van AX-/KX-kasten/-behuizingen. De hiervoor benodigde uitsparingen moeten aanvullend door de klant worden aangebracht.
Voordelen
Bijzondere schroeven en moeren begrenzen het samendrukken van de afdichting op een gedefinieerde maat en garanderen daardoor een duurzame afdichting tussen de kasten
Speciale bouten en moeren voor een snelle, eenvoudige montage zonder draadsnijden
Afdichting, zelfklevend van koppelbare afdichtingselementen en hoekstukken, voor een individuele aanpassing aan diverse behuizingsafmetingen
Levering
Speciale bouten en moeren
Afdichtingselementen, zelfklevend
Opmerking
1 VE is voldoende voor een koppelplaats tot H x D = 800 x 350 mm
De koppeling kan bij de KX E-Box niet aan de scharnierende zijde plaatsvinden
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
KX
AE
KL
Hoogte: ≤ 800 mm
Diepte: ≤ 350 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66 bij correcte montage
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,219 kg
Brutogewicht
0,26 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177602373
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
SZ Koppelset, voor AX, KX, AE, KL, HD: 800x350 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding