V-Ms-VMQ-Ex

Artikelnummer: SZ 1.199.1600.01

Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.199.1600.01
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen met extreem temperatuurbereik
Schroefdraadtype
Pg
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
16 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149112
Product omschrijving
Blindstop V-Ms-VMQ-Ex, PG, voor AG-maat PG 16, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.