- Artikelnummer:
- SZ 1.202.1600.11
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof volgens DIN 46320
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Lichtgrijs
RAL 7035
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- IP 65 met pakkingring
- Sleutelwijdte
- 23 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Ja
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 10 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 10 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 15 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel DIN 46320-A-FS, PG, PG 16, klembereik 11 - 14, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80