HSK-K-MZ-Ex

Artikelnummer: SZ 1.215.0901.14

Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen

Artikelnummer:
SZ 1.215.0901.14
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen
Materiaal
Polyamid-AL
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
Sleutelwijdte
19 mm
Voor explosieveilige zone gas
1,2,
Explosiegeteste uitvoering
Ja
Buigradius (max.)
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Glasvezel versterkt
Nee
Halogeenvrij
Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 15 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...70 °C
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
14 kg
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, polyamide-AL, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 70

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.