- Artikelnummer:
- SZ 1.215.2901.14
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van kunststof met extra trekontlasting, voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Materiaal
- Polyamid-AL
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
- Sleutelwijdte
- 42 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- 1,2,
- Explosiegeteste uitvoering
- Ja
- Buigradius (max.)
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 11 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 76 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-K-MZ-Ex, PG, PG 29, klembereik 18 - 25, polyamide-AL, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -20 - 70