Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2018
Het artikel wordt vervangen door:
1209630131: 1209630131
1209630130: 1209630130
- Artikelnummer:
- SZ 1.218.6301.31
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- METRICA kabelwartels van kunststof specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld
- Materiaal
- Polyamide
Dichtring: NBR/FKM - Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) met extra O-ring
- IP 69K met extra O-ring
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 68 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 18 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Schroefdraadlengte
- 18 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 126 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel Metrica-P, metrisch-lang, M 63 x 1,5, klembereik 28 - 39, zwart, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100