METRICA-P

Artikelnummer: SZ 1.218.6302.50

METRICA kabelwartels van kunststof specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld

Artikelnummer:
SZ 1.218.6302.50
Uitvoering
recht
Product omschrijving
METRICA kabelwartels van kunststof specifiek voor metrisch schroefdraad ontwikkeld
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR/FKM
Kleur
Blauw
RAL 5012
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar) met extra O-ring
IP 69K met extra O-ring
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
68 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 12 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Schroefdraadlengte
12 mm
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
109 kg
Douanetariefnummer
85389099
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Kabelwartel Metrica-P, metrisch, M 63 x 1,5, klembereik 36 - 48, blauw, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100