- Bestelnr.:
- SZ 1233131611
- Product omschrijving
- Grijze vergrotingswartels van kunststof
- Materiaal
- Polyamide
- Binnendraad PG
- 16 mm
- Buitendraad PG
- 13,5 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring K-Fs, PG, van PG 13,5 naar PG 16, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80