- Bestelnr.:
- SZ 1233212911
- Product omschrijving
- Grijze vergrotingswartels van kunststof
- Materiaal
- Polyamide
- Binnendraad PG
- 29 mm
- Buitendraad PG
- 21 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring K-Fs, PG, van PG 21 naar PG 29, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80