Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
- Bestelnr.:
- SZ 1236161311
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Binnendraad PG
- 13,5 mm
- Buitendraad PG
- 16 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring R-FS, PG, van PG 16 naar PG 13,5, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80