Zwarte vergrotingswartels van kunststof
- Bestelnr.:
- SZ 1239121650
- Product omschrijving
- Zwarte vergrotingswartels van kunststof
- Materiaal
- Polyamide
- Binnenraad metrisch
- M16 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M12 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring E-M-PA, metrisch, van M 12 x 1,5 naar M 16 x 1,5, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80