E-M-PA

Bestelnr.: SZ 1239365011

Zwarte vergrotingswartels van kunststof

Bestelnr.:
SZ 1239365011
Product omschrijving
Zwarte vergrotingswartels van kunststof
Materiaal
Polyamide
Binnenraad metrisch
M50 x 1,5
Buitendraad PG
36 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring E-M-PA, PG, van PG 36 naar M 50 x 1,5, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80