- Artikelnummer:
- SZ 1.250.5001.50
- Product omschrijving
- Blindstoppen van elastomeer
- Materiaal
- Elastomeer
- Oppervlak
- Onbehandeld
- Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- 80 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 12 kg
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- DS, NVT, van NULL naar NULL, NULL, Elastomeer, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80