Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
- Bestelnr.:
- SZ 1251200150
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- 100 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
- Blindstop V-N-FS, metrisch, voor AG-maat M 20 x 1,5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100