V-N-FS

Artikelnummer: SZ 1251290011

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier

Artikelnummer:
SZ 1251290011
Product omschrijving
Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
Materiaal
Polyamide
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Opslagtemperatuurbereik
100 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-N-FS, PG, voor AG-maat PG 29 , grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100