V-N-FS

Bestelnr.: SZ 1251420111

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier

Bestelnr.:
SZ 1251420111
Product omschrijving
Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
Materiaal
Polyamide
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Opslagtemperatuurbereik
100 °C
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-N-FS, PG, voor AG-maat PG 42 , zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100