V-NE

Bestelnr.: SZ 1.255.2001.50

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel of inbussleutel

Bestelnr.:
SZ 1.255.2001.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel of inbussleutel
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
O-ring: NBR
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE, metrisch, voor AG-maat M 20 x 1,5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80