- Artikelnummer:
- SZ 1.255.4001.50
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel of inbussleutel
- Materiaal
- Pol,yamid, glasvezelversterkt
O-ring: NBR
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 22 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
-
Blindstop V-NE, metrisch, voor AG-maat M 40 x 1,5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80