V-NE

Bestelnr.: SZ 1255420111

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel of inbussleutel

Bestelnr.:
SZ 1255420111
Product omschrijving
Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel of inbussleutel
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
O-ring: NBR
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Leveringseenheid
20 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE, PG, voor AG-maat PG 42 , zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80