V-NE-SD

Artikelnummer: SZ 1256320150

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring

Artikelnummer:
SZ 1256320150
Product omschrijving
Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring
Materiaal
Pol,yamid, glasvezelversterkt
O-ring: NBR
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-SD, metrisch, voor AG-maat M 32 x 1,5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80