- Artikelnummer:
- SZ 1.256.4001.50
- Product omschrijving
- Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring
- Materiaal
- Pol,yamid, glasvezelversterkt
O-ring: NBR
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Schroefdraadtype
- Metrisch
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ECLASS 8.0
- 27149110
- Product omschrijving
-
Blindstop V-NE-SD, metrisch, voor AG-maat M 40 x 1,5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80