GM-FS

Artikelnummer: SZ 1.262.1200.50

Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K

Artikelnummer:
SZ 1.262.1200.50
Product omschrijving
Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Kleur
Lichtgrijs
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Contramoer GM-FS, metrisch, M 12 x 1,5, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.