GM-FS

Bestelnr.: SZ 1262120170

Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K

Bestelnr.:
SZ 1262120170
Product omschrijving
Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Kleur
Zwart
Draadmaat NPT
1/2"
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Contramoer GM-FS, NPT, 1/2 NPT, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100