GM-FS

Artikelnummer: SZ 1.262.1300.11

Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K

Artikelnummer:
SZ 1.262.1300.11
Product omschrijving
Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Kleur
Lichtgrijs
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
2 kg
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Contramoer GM-FS, PG, PG 13,5, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.