- Artikelnummer:
- SZ 1.262.2100.11
- Product omschrijving
- Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
- Kleur
- Lichtgrijs
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 4 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Contramoer GM-FS, PG, PG 21, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100