Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
- Bestelnr.:
- SZ 1262420011
- Product omschrijving
- Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
- Materiaal
- Polyamide V0 conform UL 94
- Kleur
- Lichtgrijs
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Contramoer GM-FS, PG, PG 42, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100