GM-FS

Artikelnummer: SZ 1.262.6300.50

Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K

Artikelnummer:
SZ 1.262.6300.50
Product omschrijving
Wartelmoeren van kunststof ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide V0 conform UL 94
Kleur
Lichtgrijs
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Contramoer GM-FS, metrisch, M 63 x 1,5, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100