- Bestelnr.:
- SZ 1263250150
- Product omschrijving
- Wartelmoeren voor ontluchtingswartels
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Zwart
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Contramoer M25x1,5, zeskant, polyamide, zwart