- Artikelnummer:
- SZ 1.271.1609.10
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Styreenbutadieen
- Binnendraad PG
- 9 mm
- Buitendraad PG
- 16 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...70 °C
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 3 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring R-FS, PG, van PG 16 naar PG 9, styreenbutadieen, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 70