R-FS

Bestelnr.: SZ 1272160911

Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
Bestelnr.:
SZ 1272160911
Product omschrijving
Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Binnendraad PG
9 mm
Buitendraad PG
16 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring R-FS, PG, van PG 16 naar PG 9, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80