- Artikelnummer:
- SZ 1.272.6350.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van kunststof. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Binnenraad metrisch
- M50 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M63 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 38 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring R-FS, metrisch, van M 63 x 1,5 naar M 50 x 1,5, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80