R-M-PA

Bestelnr.: SZ 1273161250

Reduceerwartels van kunststof te monteren met gereedschap

Bestelnr.:
SZ 1273161250
Product omschrijving
Reduceerwartels van kunststof te monteren met gereedschap
Materiaal
Polyamide
Binnenraad metrisch
M12 x 1,5
Buitendraad metrisch
M16 x 1,5
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
Metrisch
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring R-M-PA, metrisch, van M 16 x 1,5 naar M 12 x 1,5, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80