- Artikelnummer:
- SZ 1.273.4032.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van kunststof te monteren met gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Binnenraad metrisch
- M32 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M40 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- Verloopring R-M-PA, metrisch, van M 40 x 1,5 naar M 32 x 1,5, zwart, polypropyleen, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80