R-M-PA

Bestelnr.: SZ 1273424011

Reduceerwartels van kunststof te monteren met gereedschap

Bestelnr.:
SZ 1273424011
Product omschrijving
Reduceerwartels van kunststof te monteren met gereedschap
Materiaal
Polyamide
Binnenraad metrisch
M40 x 1,5
Buitendraad PG
42 mm
Explosieveilig
Nee
Vernikkeld
Nee
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Thread type outer thread
Pg
Leveringseenheid
5 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Verloopring R-M-PA, PG, van PG 42 naar M 40 x 1,5, zwart, polypropyleen, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80