HSK-V

Bestelnr.: SZ 1280002100

Afdichtdoppen ten behoeve van HSK-K

Bestelnr.:
SZ 1280002100
Product omschrijving
Afdichtdoppen ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Opslagtemperatuurbereik
100 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blinddop HSK-V, voor AG-maat M 25 x 1,5/PG 21/NPT 3/4, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100