HSK-V

Artikelnummer: SZ 1280002900

Afdichtdoppen ten behoeve van HSK-K

Artikelnummer:
SZ 1280002900
Product omschrijving
Afdichtdoppen ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Opslagtemperatuurbereik
100 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blinddop HSK-V, voor AG-maat M 32 x 1,5/PG 29/NPT 1, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100