WN

Artikelnummer: SZ 1.282.4000.50

Blindstoppen van kunststof. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.282.4000.50
Product omschrijving
Blindstoppen van kunststof. Montage met moersleutel
Materiaal
polyethyleen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C
Opslagtemperatuurbereik
80 °C
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop WN, voor AG-maat M 40 x 1,5, polyetyleen, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -20 - 80