Wandkast HD, met één deur

Artikelnummer: HD 1302.600

Kastoplossing afgestemd op de eisen van de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Het dak is aan de voorzijde 30° geneigd. Afdichting door blauwe kleur duidelijk van levensmiddelen te onderscheiden

Artikelnummer:
HD 1302.600
Uitvoering
Hygienic Design behuizingen
Product modification
De wandkast HD met één deur is vanaf juni 2020 voorzien van de nieuwe montageplaat van de wand-/vloerkast AX.
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering
Kast rondom gesloten
Deur met ingestoken afdichting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Afmetingen
Breedte: 220 mm
Hoogte voorzijde: 350 mm
Hoogte achter: 437 mm
Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
160 mm x 275 mm
Deuropeningshoek
125°
Aantal sluitingen
1
IK-code
IK08
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
6,56 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177567597
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
HD Wandkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 220x350/437x155 mm BxH1/H2xD, blauw gekleurde ingeperste afdichting
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens

White paper Hygienic Design

In dit white paper gaan we in op deze richtlijnen, de plaatsing van de behuizing in het productieproces en hoe u kunt controleren of de door u gebruikte behuizingen aan de voorwaarden voldoen.