- Bestelnr.:
- SZ 1306360014
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Voetstukken ten behoeve van kunststof kabelwartels IP65
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Lichtgrijs
RAL 7011
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...95 °C
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Douanetariefnummer
- 79070000
- Product omschrijving
-
Flensknie-T PG36, spuitgietzink, trogamide, grijs