Standaard kabelwartels van messing met haakse uitgang
- Bestelnr.:
- SK 1309200051
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing met haakse uitgang
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
Messing
Kleminzetstuk van polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Sleutelwijdte
- 25 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...100 °C
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 79070000
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
- Kabelwartel HSK-M-W, met bevestigingsplaat, klembereik 7 - 12, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100