HSK-W

Bestelnr.: SZ 1313090114

Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang

Bestelnr.:
SZ 1313090114
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Standaard kabelwartels van kunststof met haakse uitgang
Materiaal
Polyamide
Dichtring: NBR
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Sleutelwijdte
19 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C
Schroefdraadlengte
8 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
Hoekwartel HSK-W, PG, PG 9, klembereik 4 - 8, zwart, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100