90° Snap Elbow

Artikelnummer: SZ 1.315.3201.50

Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren

Artikelnummer:
SZ 1.315.3201.50
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren
Materiaal
Polyamide
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
42 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
11 mm
Leveringseenheid
10 st.
Gewicht/VE
87 kg
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Snapknie, M32x1,5, polyamide, zwart

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.