- Bestelnr.:
- HD 1318600
- Uitvoering
- Hygienic Design behuizingen
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Montageplaat: plaatstaal
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Levering
- Kast rondom gesloten
Deuren met ingestoken afdichting
Montageplaat
- Afmetingen
- Breedte: 1.010 mm
Hoogte voorzijde: 1.050 mm
Hoogte achter: 1.280 mm
Diepte: 400 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 945 mm x 975 mm
- Deuropeningshoek
- 125°
- IK-code
- IK08
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 80 kg
- Brutogewicht
- 82 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177918535
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
HD Wandkast, BHD: 1010x1050(H1)x1280(H2)x400 mm, roestvaststaal, 1.4301, met montageplaat, met scharnierende deur en siliconenafdichting