- Artikelnummer:
- SZ 1.321.0900.22
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-Ringe-VMQ
- Binnendiameter
- 12 mm
- Voor PG
- 9
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...250 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-VMQ, PG, PG 9, 12 x 1,5 mm, temp.bereik -60 - 250