- Artikelnummer:
- SZ 1.321.1000.77
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: NBR
- Binnendiameter
- 29 mm
- Materiaaldikte
- 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...120 °C
- Leveringseenheid
- 250 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- O-Ring-NBR, NPT, 1 NPT, 29 x 2 mm, temp.bereik -30 - 120