- Bestelnr.:
- SZ 1321110017
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: NBR
- Binnendiameter
- 16 mm
- Voor PG
- 11
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...120 °C
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Douanetariefnummer
- 40169300
- Product omschrijving
- O-Ring-NBR, PG, PG 11, 16 x 1,5 mm, temp.bereik -30 - 120