O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Bestelnr.: SZ 1321120077

Bestelnr.:
SZ 1321120077
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-ring: NBR
Binnendiameter
19 mm
Materiaaldikte
1,8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...120 °C
Leveringseenheid
500 st.
Douanetariefnummer
40169300
Product omschrijving
O-Ring-NBR, NPT, 1/2 NPT, 19 x 1,8 mm, temp.bereik -30 - 120