O-Ringe-VMQ

Artikelnummer: SZ 1.321.1200.79

Artikelnummer:
SZ 1.321.1200.79
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-Ringe-VMQ
Binnendiameter
19 mm
Materiaaldikte
1,8 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...250 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
O-Ring-VMQ, NPT, 1/2 NPT, 19 x 1,8 mm, temp.bereik -60 - 250