- Bestelnr.:
- SZ 1321160059
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-Ringe-VMQ
- Binnendiameter
- 12 mm
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...250 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-VMQ, metrisch, M 16 x 1,5, 12 x 1,5 mm, temp.bereik -60 - 250